Menu Search

Tiras y juntas aislantes - EPDM

En producción

La tira y junta aislante de EPDM es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre.

Especificaciones:

  • Adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica
  • ASTM D1667
  • Densidad (lb/ft3): 7
  • Deflexión de compresión: 2 psi
  • Conjunto de compresión: (50%) 8 máx
  • Temperatura de funcionamiento: base de goma: -40 F to 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicaciones:
  • Sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC)
  • Electrodomésticos
  • Construcción
  • Montaje general.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Altura Longitud del rollo Compra
0,49 € - 0,52 € En producción
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
1,46 € - 2,33 € En producción
20 mm
10.0 mm
5.0 m
0,40 € - 0,42 € En producción
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20062941

Rango de precios
0,52 € - 0,49 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura
    2.0 mm
  • Anchura
    25.0 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Compresión
    25 - 50%
Tiras aislantes 5.0 mm 5.0 m EPDM Negro

20122072

Rango de precios
2,33 € - 1,46 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Anchura
    20 mm
  • Anchura de la base
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    5.0 m
  • Compresión
    25-50%
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20122089

Rango de precios
0,42 € - 0,40 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Altura
    2.0 mm
  • Anchura
    10.0 mm
  • Anchura de la base
    2.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Compresión
    25-50%