En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado
Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.
Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.
Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles
Pestillos de leva de giro y elevación (cierres) que tienen un funcionamiento de giro y elevación y un accionamiento por compresión sencillos. Se montan fácilmente con un soporte o fijación a presión.
Estos pestillos presentan un asa de perfil bajo que queda oculto cuando no está en uso. También cuenta con un ajuste de agarre simple para ofrecer mayor comodidad. La gama está disponible en varias opciones que tienen muchas propiedades exclusivas. Los pestillos de leva de giro y elevación pueden usarse en gran cantidad de aplicaciones para interior y exterior que incluyen, entre otras, paneles eléctricos, cubiertas para máquinas, equipos ferroviarios y de construcción.
Entre los estilos que componen la gama se incluye cierres de compresión con compresión presente de 5 mm, asas oscilantes de varios tamaños que tienen un diseño de resorte de acción de golpe con opciones que pueden funcionar usando un botón pulsador, así como opciones íntegramente metálicas. También se incluyen pestillos de expansión que optimizan el rendimiento en condiciones de vibración y pestillos de vástago de tres puntos con una caja de engranaje integrada para varios puntos de cierre.
Características
Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.
Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.
Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar