En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo
Separadores y soportes apiladores de carrete de fibra fabricados de clasificación UL94 V0 fabricados en nylon 6/6 de aspecto negro. Estos accesorios para fibra se utilizan para apilar bobinas de fibra múltiples y para espaciar bobinas de fibra de la placa de PC.
Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.
El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar