En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Las cubiertas de fusibles o carcasas de fusibles, como también se conocen, son carcasas diseñadas para rodear fusibles eléctricos. Su diseño ofrece protección contra la entrada de agua y la contaminación y suelen utilizarse junto con los portafusibles. Nuestra gama de cubiertas para fusibles incluye:
Cubiertas y bases para fusibles: diseñadas con una ventana integrada para la inspección visual y el aislamiento de los componentes de la placa de circuito impreso.
Cubiertas de fusibles de ajuste rápido: clips y bloques de fusibles montados en la placa de circuito impreso, adecuados para aplicaciones de alta tensión y alta temperatura.
Cubiertas de fusibles rígidas - protegen los fusibles cuando se realizan tareas de mantenimiento en el componente circundante.
Nuestra gama de cubiertas de fusibles de ajuste rápido proporciona una solución sencilla para proporcionar el aislamiento necesario de los componentes de protección de circuitos. La construcción de PVC blando proporciona flexibilidad cuando los portafusibles no se pueden ensamblar.
Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.
Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar