HTTP Status 400 – Bad Request


Type Exception Report

Message Request header is too large

Description The server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).

Exception

java.lang.IllegalArgumentException: Request header is too large
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.fill(Http11InputBuffer.java:778)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeader(Http11InputBuffer.java:1011)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeaders(Http11InputBuffer.java:593)
	org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:292)
	org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:937)
	org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1791)
	org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:52)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1190)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:63)
	java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Note The full stack trace of the root cause is available in the server logs.


Apache Tomcat/9.0.98

Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Expositor de señales, etiquetas y carteles

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Soportes de documentos

Los soportes de documentos proporcionan un lugar para contener la documentación que debe ser fácilmente accesible en cubiertas de maquinaria, paneles eléctricos y aplicaciones similares. La soportes se suministran con tiras autoadhesivas para una rápida adherencia.