Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rectangular Fieltro

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Amortiguadores autoadhesivos

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Patas para tubo redondo con base de fieltro

Las patas para tubos redondos, también conocidas como bases para tubos redondos, encajan alrededor del tubo y están diseñadas para ayudar al movimiento, a la vez que protegen las superficies frente a los arañazos. Fabricadas en acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), incluyen una base de fieltro que se desliza suavemente sobre diversos tipos de superficie. La conexión del tuvo tiene forma de silla y la base es rectangular.

Nuestra gama de patas para tubos redondos ofrece dos opciones de color: transparente y negro.