Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Plástico Fundas textiles

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas de bloqueo

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

Fundas de protección para mangueras

Las fundas rápidas eliminan la contaminación del conducto hidráulico durante la sustitución de las mangueras. Son resistentes al calor, al ozono y a la abrasión. Además, facilitan el ensamblaje y desmontaje de los haces de mangueras

Código De La Serie: , SR1108, SR1080

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

Las fundas de protección para mangueras homologadas para la seguridad minera son densas pero no abultadas para una protección contra la abrasión y los UV. Estas fundas son efectivas para reducir el flujo concentrado de fugas de poros con un alto grado de resistencia a las explosiones y contención de fugas. Homologaciones y certificaciones: Homologadas por MSHA, #MSHA IC0234/0; cumple el método de prueba 5309 FED0STD0191 de resistencia a la abrasión; cumple ASTM D6770 de resistencia a la abrasión de tejido textil.

Código De La Serie: , SR1082

Guardapolvos

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

Llaveros

Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.

  • Disponibles enocho colores surtidos, incluidos: naranja, negro, morado, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.
  • Vienen enpaquetes de 100 llaveros, como estándar.

Placas de señalización

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.