En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Las abrazaderas Elematic 2-Lock™ son profesionales y están fabricadas en poliamida 6.6 (PA), con un sistema de cierre doble realizado en acero inoxidable. Es una fijación muy fiable para numerosas aplicaciones e industrias.
La mordaza doble está fabricada en acero inoxidable AISI 316 y se coloca directamente en el cabezal de las abrazaderas durante el proceso de fabricación. La innovadora mordaza doble de acero permite el bloqueo en ambos extremos de la abrazadera para una excelente agrupación y fijación.
Su suave perfil sin bastidores permite numerosas opciones de ajuste a lo largo de la abrazadera, tensionando correcta y uniformemente una amplia gama de diámetros de haces. El rango de temperatura de instalación de estas abrazaderas varía de -40C a 60C y funciona en un rango de temperatura operativa de -40C a 85C.
Dos opciones de color para elegir. La opción en negro está fabricada en PA resistente a los rayos UV, ideal para aplicaciones al aire libre en condiciones extremas.
Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.
Código De La Serie: SR1747
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.