En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Interruptores basculantes SPST disponibles con luz indicadora y todos vienen con una marca de ENCENDIDO-APAGADO para usar con cualquier aplicación eléctrica. 16 amperios 125 VCA, 10 amperios 250 VCA. Los orificios de instalación son de 2,8 cm por 1.3 cm. Acreditados por UL y CSA.
Selectores de dos posiciones ensamblados. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y una posición SIN contacto. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y dos posiciones SIN contacto. Se ofrece tanto en momentánea como mantenida. Los interruptores momentáneos de dos posiciones están apagados en la posición izquierda y son de resorte de recuperación en la derecha. Los interruptores momentáneos de tres posiciones están apagados en el centro, son de resorte de recuperación de la izquierda al centro y de la derecha al centro.
Estas carcasas de plástico ABS vienen con un operador de 22 mm y bloque de contacto y cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Resistentes al agua, el aceite y la corrosión. Los contactos son SPST en contactos montados en bases de 10 amperios 600 VCA con terminales de tornillo. Los orificios de rosca de conducto son de 13/16. UL/CSA/CE.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.