En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Suministrada en rollos de 20 metros. Fácil de aplicar gracias a su sello adhesivo. Uno de los tipos de la gama se divide por el centro, creando dos partes iguales de 10 metros. Hecha de EPDM negro.
Junta de sellado de doble material, con sello adhesivo, que ofrece protección de los bordes y sellado. Cuando se aplican sobre chapa metálica, ofrecen protección contra las vibraciones y la entrada de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
Juntas - Las aletas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
Sellos de juntas - Las burbujas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
La cinta adhesiva para juntas de EPDM es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección contra la humedad y el aire. Ofrece una excelente resistencia a la intemperie y a la oxidación, una excelente conformabilidad, flexibilidad a bajas temperaturas y es adecuada para su uso en exteriores. Ideal para aplicaciones, incluidas; HVAC, electrodomésticos, construcción y montaje general.
La tira y junta aislante de EPDM es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre.
Especificaciones:
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar