Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Espuma de celda abierta Juntas adhesivas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad

La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.

Código De La Serie: SR1867