En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.
Código De La Serie: SR1867
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.