Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Anillos amortiguadores Pasadores de liberación rápida

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillos amortiguadores

Los anillos amortiguadores ayudan a evitar la vibración en tubos telescópicos que suelen hacer ruido al encajarse.

Estos anillos ayudan a optimizar el rendimiento de los tubos reduciendo el desgaste y deterioro que puede causar la vibración continua. También contribuyen en la prevención de ruidos. Además, los anillos cubren la conexión y ofrecen un aspecto de acabado limpio a su montaje.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC)
  • Colores: negro y gris

Émbolos indexados - Rebordes

La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.

Código De La Serie: SR6571

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Código De La Serie: SR6566

Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil

Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.

La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.

Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.

  • Material de la carcasa: acero niquelado
  • Material del pasador: acero inoxidable


Código De La Serie: SR5407