Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Montaje Pasadores de liberación rápida

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas para montaje de cables

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil

Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.

La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.

Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.

  • Material de la carcasa: acero niquelado
  • Material del pasador: acero inoxidable


Código De La Serie: SR5407

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Código De La Serie: SR6566

Émbolos indexados - Rebordes

La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.

Código De La Serie: SR6571