Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Plástico M10

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tornillos cabeza avellanada

En stock En producción

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de plástico

En stock En producción

Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock En producción

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock En producción

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock En producción

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tuercas ciegas - Nylon

En stock En producción

Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)