Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1677 € - 0,1766 € | 2800 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2583 € - 0,2723 € | 2426 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4402 € - 0,4628 € | 5537 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7039 € - 0,7405 € | 3299 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,4341 € - 4,671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,5832 € - 2,7233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 5,0264 € - 5,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 5,1881 € - 5,4569 € | 68 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5091 € - 0,536 € | 24 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6102 € - 0,6426 € | 339 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,9307 € - 6,2428 € | 90 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0879 € - 0,0925 € | 16220 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 20,6618 € - 21,7536 € | 70 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 33,784 € - 35,5659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 37,5641 € - 39,5314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10040966 | 0,5446 € - 0,5725 € | 1 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 5,3601 € - 5,6402 € | 10 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 16,9126 € - 17,7881 € | 194 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 29,4168 € - 30,9515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 33,784 € - 35,5659 € | 123 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar