Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Atornillado Enchufe

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas de bloqueo

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

Bisagras de hoja para HVAC

Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,

Pestillo reforzado de cierre

La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.

Código De La Serie: SR5538

Pestillos de expansión

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769