Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ISO Acero Precintos de seguridad antimanipulación

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

El precinto de perno de alta seguridad es ideal para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación. Incorpora un inserto 18 mm y una cabeza de pasador que garantiza que la junta permanezca encajada, incluso si se retira la cubierta de plástico. El precinto cumple la norma ISO 17712:2013 (pasador revestido) y cuenta con la certificación C-TPAT.

  • Precintos de perno de alta seguridad ideales para proteger las mercancías de importación y exportación tanto a nivel nacional como internacional. Las aplicaciones típicas incluyen: contenedores de envío, contenedores de carga, camiones, puertas de vehículos remolcados y cargas ferroviarias.
  • Disponen de una inserción de 18 mm y una cabeza de pasador que mantiene el cierre enganchado en el pestillo de las aplicaciones cuando la cubierta de plástico se retira de forma intencionada o accidental.
  • ISO 17712:2013 (exclusivamente la opción de pasador recubierto) y conforme a C-TPAT.
Material: ABS, PP, Acero Color: Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde Código De La Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018