Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protectores de brida de orificio de perno

 (1 conjunto de productos)


Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172