Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Remache ciego Remaches de plástico

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pistolas remachadoras

Esta pistola remachadora es una herramienta combinada adecuada para usar con remaches pop. Ideal para aplicaciones con una mano, su uso con una sola mano le permite disminuir la presión requerida para remachar hasta en un 40 %. Esto se logra porque la fuerza operativa aumenta cuando la mano del usuario se cierra alrededor de la palanca. Se saca provecho de toda esta fuerza mediante la palanca especial con un diseño ergonómico. Esto hace que la instalación de los remaches ciegos no solo sea fácil y rápida, sino también cómoda.

La pistola remachadora tiene un diseño robusto que ofrece un remachado seguro. También incluye un recipiente de recogida para remaches usados. El mecanismo de las mordazas sujeta el recogedor de remaches con firmeza tras romperlos, que a continuación puede liberarse una vez más pulsando la palanca hacia delante. El recorrido largo es útil para remaches muy ciegos.

  • Longitud de golpe: 16,2 mm
  • Operación manual con una sola mano
  • Fabricada en plástico negro y azul
  • Adecuado para su uso con nuestra gama de remaches ciegos de plástico

Esta pistola remachadora también incluye un rango de trabajo que es adecuado para su uso con remaches ciegos de aluminio de hasta 5 mm de diámetro y remaches ciegos de acero inoxidable o de acero de hasta 4 mm de diámetro, que pueden comprarse en cualquier otro lugar.

Remaches POP

Los remaches POP son una práctica fijación usada principalmente cuando el acceso al panel está limitado o restringido a un solo lado. Esto significa que suelen instalarse en el lado posterior (ciego) de la aplicación, lo que permite la unión de los componentes.

Estos remaches son adecuados para aplicaciones de carga ligera a media y pueden usarse en lugar de adhesivos, tornillos, tuercas y pernos. Los remaches POP unen dos materiales de manera permanente. Son ideales para aplicaciones delgadas y adecuados para materiales como maderas, metales y plásticos.

Se instalan fácilmente con un martillo o con una remachadora especial. Los remaches POP se insertan en un orificio estrecho de un panel y atraviesan los dos materiales que se van a remachar.

Los remaches POP de nuestra gama son fuertes, pero ligeros. Ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, así como resistencia a las vibraciones, la abrasión y la corrosión.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colores: beige, negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Esta gama incluye opciones que se pueden instalar con una pistola remachadora, disponible a la venta por separado.