Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Reutilizables Metálicas detectables

 (2 conjuntos de productos)


Abrazaderas - Elematic 2-Lock

Las abrazaderas Elematic 2-Lock™ son profesionales y están fabricadas en poliamida 6.6 (PA), con un sistema de cierre doble realizado en acero inoxidable. Es una fijación muy fiable para numerosas aplicaciones e industrias.

La mordaza doble está fabricada en acero inoxidable AISI 316 y se coloca directamente en el cabezal de las abrazaderas durante el proceso de fabricación. La innovadora mordaza doble de acero permite el bloqueo en ambos extremos de la abrazadera para una excelente agrupación y fijación.

Su suave perfil sin bastidores permite numerosas opciones de ajuste a lo largo de la abrazadera, tensionando correcta y uniformemente una amplia gama de diámetros de haces. El rango de temperatura de instalación de estas abrazaderas varía de -40C a 60C y funciona en un rango de temperatura operativa de -40C a 85C.

Dos opciones de color para elegir. La opción en negro está fabricada en PA resistente a los rayos UV, ideal para aplicaciones al aire libre en condiciones extremas.

  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.
  • ‌Sin halógenos
  • Colores: natural y negro.

Abrazaderas - Metal Detectable

Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.

Código De La Serie: SR1747