Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rótulas

 (3 conjuntos de productos)

Todas nuestras rótulas y encajes se suministran con una tuerca hexagonal para una instalación segura. Estas juntas se utilizan ampliamente en sistemas de suspensión, dispositivos médicos, dirección de automoción y maquinaria de construcción debido a su durabilidad y facilidad de uso.

Tipos de rótulas y encajes de nuestra gama:


Las rótulas y encajes son robustas y duraderas, y garantizan un rendimiento fiable incluso con cargas pesadas. Con un diseño con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de casquillo, ofrecen flexibilidad, permitiendo la rotación y el movimiento multidireccional al tiempo que minimizan la fricción. 


Las rótulas y encajes con capuchones estancos facilitan conexiones suaves y con menor fricción entre los componentes, lo que garantiza la longevidad. Estas juntas, que constan de una bola que encaja en un casquillo, permiten el libre movimiento entre las piezas conectadas. Normalmente, la bola gira dentro de una carcasa fijada a los componentes, con un capuchón estanco que evita la contaminación.


Las rótulas y encajes con carcasas planas conectan las piezas al tiempo que ofrecen un movimiento suave y multidireccional. El diseño plano de la carcasa aumenta la rigidez, lo que evita la rotación y garantiza una alineación precisa. Diseñadas para ofrecer durabilidad y reducir la fricción, estas juntas soportan cargas sustanciales y uso frecuente.

Lista Cuadro

Rótulas y encajes

Estas rótulas y encajes pueden usarse para unir dos componentes de diversas maneras. Son fuertes y duraderas, garantizando un rendimiento fiable incluso bajo cargas enormes. Permiten un movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.

Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad. Su diseño permite un movimiento de rotación y angular, lo que las hace perfectas para aplicaciones multidireccionales.

Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.

  • Ofrecen nun movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.
  • Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad.
  • Se utilizan en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Rótulas y encajes: con planos en la carcasa

Estas rótulas y encajes con carcasas con planos se utilizan para conectar dos piezas. Este sistema de juntas de bola y rótulas permite un movimiento suave y flexible en numerosas direcciones. El plano en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.

Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste en la conexión de componentes permitiendo, así, flexibilidad donde hay desplazamientos.

Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.

  • Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste.
  • La forma plana en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.
  • Se utilizan en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Rótulas y encajes - con tapa de sellado

Estas rótulas y encajes con tapas de sellado se utilizan para conectar dos componentes de numerosas formas. Presentan poca fricción y desgaste, garantizando un rendimiento duradero para operaciones suaves.

Están compuestas por una bola que se encaja en un hueco, permitiendo que las dos secciones se muevan libremente respecto a la otra. En la mayoría de rótulas y encajes, la bola se coloca en un husillo que gira dentro de la carcasa. La carcasa suele fijarse a cada uno de los dos componentes que se combinan. Una tapa de sellado está conectada a la carcasa para evitar que el polvo, la suciedad y otras partículas se filtren en la junta y causen daños.

Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.

  • Presentan poca fricción y desgaste, garantizando un rendimiento duradero.
  • Una tapa de sellado está conectada a la carcasa para evitar que el polvo, la suciedad y otras partículas se filtren en la junta.
  • Se utilizan en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470