Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable Sin llave Sellos de brida SAE

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asa en T de cuarto de vuelta

En stock En producción

Los pestillos de leva con compresión tienen un asa en forma de T. Están diseñados para ofrecer acceso seguro a paneles y puertas, gracias a la leva giratoria (trinquete).

La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Estos pestillos vienen con tecnología estándar. Son ideales para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

  • Material: acero inoxidable
  • Color: natural (plata)
  • DIN-EN 1774

Se vende por separado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Ajustable

En stock En producción

Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

En stock En producción

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva con vuelta de asa - Ajustables

En stock En producción

Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos enrasados con palanca de compresión

En stock En producción

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asa T de compresión ajustable

En stock En producción

Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.

Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: cromado y pulvicubierto en negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)