Menu Search

Asa en T de cuarto de vuelta

En stock

Los pestillos de leva con compresión tienen un asa en forma de T. Están diseñados para ofrecer acceso seguro a paneles y puertas, gracias a la leva giratoria (trinquete).

La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Estos pestillos vienen con tecnología estándar. Son ideales para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

  • Material: acero inoxidable
  • Color: natural (plata)
  • DIN-EN 1774

Se vende por separado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de agarre Compra
85,91 € - 193,35 € 34 En stock
28.5 mm
85,91 € - 193,35 € En producción
26.5 mm
85,91 € - 193,35 € 60 En stock
18.5 mm
85,91 € - 193,35 € 36 En stock
24.5 mm
85,91 € - 193,35 € 67 En stock
8.5 mm
85,91 € - 193,35 € 72 En stock
14.5 mm
Asa en T con cuarto de vuelta 28.5 mm Acero inoxidable

20052096

Rango de precios
193,35 € - 85,91 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Tipo de bloqueo
    Sin posición de reposo y bloqueo
Asa en T con cuarto de vuelta 26.5 mm Acero inoxidable

20052133

Rango de precios
193,35 € - 85,91 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Tipo de bloqueo
    Sin posición de reposo y bloqueo
Pestillo de leva de compresión 20.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

20052072

Rango de precios
193,35 € - 85,91 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Tipo de bloqueo
    Sin posición de reposo y bloqueo
Asa en T con cuarto de vuelta 24.5 mm Acero inoxidable

20052089

Rango de precios
193,35 € - 85,91 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Tipo de bloqueo
    Sin posición de reposo y bloqueo
Pestillo de leva de compresión 20.0 mm 22.2 mm Acero inoxidable

20052102

Rango de precios
193,35 € - 85,91 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Tipo de bloqueo
    Sin posición de reposo y bloqueo
Asa en T con cuarto de vuelta 14.5 mm Acero inoxidable

20052065

Rango de precios
193,35 € - 85,91 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Tipo de bloqueo
    Sin posición de reposo y bloqueo