Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Tapones y capuchones para aplicaciones hidráulicas

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tapones de ventilación

Los tapones respiraderos se utilizan para proteger los equipos contra la humedad y la contaminación por partículas. Permite el flujo de aire en las aplicaciones, evitando que un sistema funcione mal debido a los cambios de presión.

  • Permiten un elevado caudal de aire.
  • Protegen los equipos controlando la humedad y la contaminación por partículas.
  • Ideales para aplicaciones expuestas a la presión y a la demanda de niveles de fluido.
Material: Aluminio Color: Negro Código De La Serie: SRV0019, SRV0018

Capuchones para indicador del nivel de líquido - Prismáticos

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.

  • Ofrecen vidrio auténtico de alta estabilidad.
  • Con resistencia a los arañazos
  • La junta está alojada en una ranura, por lo que no puede perderse.
  • El diseño de la ranura impide la extrusión de la junta cuando se aprieta la mirilla.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR6580