Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Materiaali: LDPE, TPE, Silikoni, TPRVäri: Väritön, Keltainen, Kirkas, Vaaleanpunainen, Punainen, MustaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | d1 | h1 | Tyyppi | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8748 € - 2,2224 € | 850 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
1
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
0,1066 € - 0,2705 € | 39798 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
1
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1085 € - 0,2754 € | 1609 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,193 € - 0,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.591 in
40.4 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
3
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1256 € - 0,3191 € | 37925 Varastossa |
1.091 in
27.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
3
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,3272 € - 0,3272 € | 97238 Varastossa |
2.161 in
54.9 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
3
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,4641 € - 1,0752 € | 518 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
3.063 in
77.8 mm
|
||
0,1015 € - 0,2219 € | 34976 Varastossa |
|
Väritön
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
1
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,0753 € - 0,1745 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6119 € - 0,9114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
2.472 in
62.8 mm
|
||
0,0601 € - 0,1313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1281 € - 0,2794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
1
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1601 € - 0,3478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1478 € - 0,2748 € | 1423 Varastossa |
|
Musta
|
TPR
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
1
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2628 € - 0,4916 € | 1 Varastossa |
|
Musta
|
TPR
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
1.075 in
27.3 mm
|
||
0,0976 € - 0,2133 € | 363 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4079 € - 0,6009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
2.827 in
71.8 mm
|
||
0,0607 € - 0,0674 € | 9617 Varastossa |
0.291 in
7.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2423 € - 0,3421 € | 34472 Varastossa |
1.429 in
36.3 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
1
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,0844 € - 0,2147 € | 768 Varastossa |
0.579 in
14.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
1
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.