Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Materiaali: PE-LD, TPE, Silikoni, PE, PVC, TPR
Väri: Musta, Keltainen, Väritön, Vaaleanpunainen, Punainen
Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | Väri | Materiaali | d1 | D | h1 | Tyyppi | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
1
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Keltainen
|
TPE
|
|
|
|
1
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Musta
|
PE-LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
2
|
||||
0,2875 € - 0,7331 € | 1000 Varastossa |
|
Väritön
|
PE
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
|
|
|||
0,1363 € - 0,1719 € | 4998 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
Väritön
|
PE
|
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|||
0,125 € - 0,3162 € | 108743 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
PE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|||
ECM-10 | 0,0872 € - 0,2213 € | 328333 Varastossa |
|
Väritön
|
PE
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|
|
||
0,1137 € - 0,2903 € | 48355 Varastossa |
|
Väritön
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
|
|
|||
0,0878 € - 0,2165 € | 100687 Varastossa |
|
Väritön
|
PE
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
|
|||
0,141 € - 0,3565 € | 6589 Varastossa |
|
Väritön
|
PE
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
|||
0,3395 € - 0,3573 € | 21996 Varastossa |
|
Väritön
|
PE
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
|
|
|||
0,1208 € - 0,2797 € | 646 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
PE
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
|
|||
0,1588 € - 0,3651 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
|||
0,156 € - 0,3622 € | 1548 Varastossa |
1.075 in
27.3 mm
|
Punainen
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
|||
0,4641 € - 1,0781 € | 10000 Varastossa |
2.303 in
58.5 mm
|
Punainen
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|
|||
0,1244 € - 0,1357 € | 43361 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
|||
0,1121 € - 0,2443 € | 4998 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|||
0,1725 € - 0,3766 € | 12205 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa