Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Materiaali: Silikoni, LDPE, TPE, TPR Väri: Harmaa, Väritön, Keltainen, Kirkas, Vaaleanpunainen, Punainen, Musta Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d1 | h1 | Tyyppi | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,066 € - 0,1027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0728 € - 0,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.933 in
23.7 mm
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0924 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.094 in
27.8 mm
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0961 € - 0,1495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
Keltainen
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1096 € - 0,1705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.295 in
32.9 mm
|
Keltainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2027 € - 0,3154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Keltainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,1283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.992 in
25.2 mm
|
Keltainen
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
Keltainen
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2738 € - 0,426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.244 in
57.0 mm
|
Keltainen
|
1.98 in
50.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0319 € - 0,0497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0547 € - 0,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.717 in
18.2 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,1283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.996 in
25.3 mm
|
Keltainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0999 € - 0,1554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.138 in
28.9 mm
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1073 € - 0,167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
Keltainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1791 € - 0,2787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.709 in
43.4 mm
|
Keltainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,1484 € - 0,2308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Keltainen
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1392 € - 0,2165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.488 in
37.8 mm
|
Keltainen
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0712 € | 985 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.