Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Sarjanumero: SR2319
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,099 € - 0,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | 986 Varastossa |
0.157 in
4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | 1000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | 890 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | 998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0873 € - 0,1219 € | 33053 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.