Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1419 € - 0,3931 € 95748 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.2 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,5941 € - 0,5941 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanruskea
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,3135 € - 0,3354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanruskea
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,3737 € - 0,4011 € 612 Varastossa
Vaaleanruskea
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2039 € - 0,437 € 336 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1492 € - 0,1834 € 44038 Varastossa
Musta
Nailon
1.4 mm
5.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,2478 € - 0,3053 € 19422 Varastossa
Musta
PP
2.5 mm
12.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0969 € - 0,103 € 178404 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1381 € - 0,1438 € 153624 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1317 € - 0,1372 € 99542 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,0792 € - 0,0843 € 538 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0792 € - 0,0843 € 98080 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0887 € - 0,0887 € 46607 Varastossa
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,3518 € - 0,3737 € 5386 Varastossa
Vaaleanruskea
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
SR-4090B 0,1044 € - 0,1044 € 22587 Varastossa
Musta
Nailon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0933 € - 0,1396 € 24602 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,386 € - 0,4134 € 1088 Varastossa
Vaaleanruskea
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,0943 € - 0,1002 € 17000 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,097 € - 0,1031 € 48838 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0834 € - 0,0887 € 21952 Varastossa
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • / 8
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

SR-3555B

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0794 €

Varastotasot
32315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SR-3570B

Hinta-alue
0,092 € - 0,0864 €

Varastotasot
19350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.4 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SR-4050W

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0821 €

Varastotasot
126113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SR-4070W

Hinta-alue
0,103 € - 0,103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SR-4100B

Hinta-alue
0,1132 € - 0,1132 €

Varastotasot
340536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.2 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SR-5055B

Hinta-alue
0,1107 € - 0,1041 €

Varastotasot
29580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SR-5075B

Hinta-alue
0,1219 € - 0,1169 €

Varastotasot
34546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SR-5095B

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1263 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.5 mm 4.0 mm (PT)

SR-6060B

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1381 €

Varastotasot
103337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.5 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.4 mm 4.3 mm (PT)

SR-2655W

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
205674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SR-3035B

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0768 €

Varastotasot
68576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SR-2632W

Hinta-alue
0,092 € - 0,0864 €

Varastotasot
6853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SR-3090W

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0834 €

Varastotasot
1375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 1.2 mm 2.1 mm (PT)

SR-3535W

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0749 €

Varastotasot
380160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 1.5 mm 2.5 mm (PT)

SR-5045W

Hinta-alue
0,1065 € - 0,1002 €

Varastotasot
34314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

SR-3550B

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0821 €

Varastotasot
895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.6 mm (PT)

SR-3560B

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-3580B

Hinta-alue
0,092 € - 0,0864 €

Varastotasot
37736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SR-4060W

Hinta-alue
0,0867 € - 0,0867 €

Varastotasot
268384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-4080W

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0966 €

Varastotasot
80277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

SR-4120B

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1301 €

Varastotasot
57789 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SR-5065B

Hinta-alue
0,1162 € - 0,1116 €

Varastotasot
128000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-5085B

Hinta-alue
0,1266 € - 0,1266 €

Varastotasot
61959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SR-5105B

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1307 €

Varastotasot
71026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.7 mm 3.6 mm (PT)

SR-2648W

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
9830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 5.1 mm 6.0 mm (PT)

SR-2672B

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1235 €

Varastotasot
144552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045B

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0792 €

Varastotasot
112910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SR-3545W

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0749 €

Varastotasot
92711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

SR-3555W

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0772 €

Varastotasot
55309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Valkoinen 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SR-3570W

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SR-4060B

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0909 €

Varastotasot
283256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-4080B

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0988 €

Varastotasot
839411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SR-4100W

Hinta-alue
0,1041 € - 0,1041 €

Varastotasot
77050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SR-5055W

Hinta-alue
0,1107 € - 0,1041 €

Varastotasot
67755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SR-5075W

Hinta-alue
0,1219 € - 0,1169 €

Varastotasot
89772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SR-5095W

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1263 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Vaaleanruskea 5.0 mm 6.5 mm (PT)

SRHR-3080

Hinta-alue
0,3765 € - 0,3518 €

Varastotasot
256647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 4.3 mm 5.2 mm (PT)

SR-2664W

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SR-3035W

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0742 €

Varastotasot
58011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.7 mm 3.6 mm (PT)

SR-3550W

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 3.7 mm 4.6 mm (PT)

SR-3560W

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0772 €

Varastotasot
18102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.4 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-3580W

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0806 €

Varastotasot
3650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SR-4070B

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0988 €

Varastotasot
379166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SR-4090W

Hinta-alue
0,1044 € - 0,1044 €

Varastotasot
94922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.2 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 1.5 mm 2.5 mm (PT)

SR-5045B

Hinta-alue
0,1065 € - 0,1002 €

Varastotasot
8834 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SR-5065W

Hinta-alue
0,1162 € - 0,1116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    8.5 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-5085W

Hinta-alue
0,1266 € - 0,1266 €

Varastotasot
92010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SR-5105W

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1307 €

Varastotasot
14078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.5 mm
  • Tapin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.4 mm 4.3 mm (PT)

SR-2655B

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 5.1 mm 6.0 mm (PT)

SR-2672W

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0907 €

Varastotasot
1955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.5 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045W

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0768 €

Varastotasot
1163104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SR-3100B

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

SR-3055W

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0797 €

Varastotasot
144313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

SRVO-4120B

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
13567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 4.0 mm 5.0 mm (PT)

SR-3065W

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0839 €

Varastotasot
40309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SR-3100W

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
43598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.0 mm 5.0 mm (PT)

SR-3065B

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0562 €

Varastotasot
466472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-3080W

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 1.2 mm 2.1 mm (PT)

SR-3535B

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0811 €

Varastotasot
286459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 9.0 mm 10.5 mm (PT)

SR-4120W

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1301 €

Varastotasot
17180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SR-3545B

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0772 €

Varastotasot
81193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
Laajennusniitti 6.1 mm 1.5 mm 2.5 mm Nailon Musta

SRVO-5045B

Hinta-alue
0,156 € - 0,156 €

Varastotasot
493948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Vaaleanruskea 7.5 mm 4.0 mm (PT)

SRHR-3055

Hinta-alue
0,3737 € - 0,3518 €

Varastotasot
236357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Vaaleanruskea 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRHR-4070

Hinta-alue
0,4121 € - 0,386 €

Varastotasot
5830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Vaaleanruskea 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRHR-4060

Hinta-alue
0,3778 € - 0,3532 €

Varastotasot
2220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

SRVO-3550B

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1779 €

Varastotasot
71487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRVO-5065B

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1533 €

Varastotasot
6291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.3 mm
  • Tapin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRVO-5105B

Hinta-alue
0,156 € - 0,156 €

Varastotasot
3030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Tapin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    11.2 mm
N/A Musta 4.4 mm 5.0 mm (PT)

SR-2064B

Hinta-alue
0,1031 € - 0,1031 €

Varastotasot
35917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-2642W

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0886 €

Varastotasot
86666 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
Painoniitti Nailon

SRVO-6060B

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2409 €

Varastotasot
1002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
N/A Vaaleanruskea 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRHR-4080

Hinta-alue
0,3942 € - 0,3669 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.1 mm 6.0 mm (PT)

SRVO-2672B

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3231 €

Varastotasot
28601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Vaaleanruskea 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SRHR-4050

Hinta-alue
0,3956 € - 0,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRVO-4060B

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRVO-4070B

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1547 €

Varastotasot
40850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRVO-5095B

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1478 €

Varastotasot
1011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    12.1 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

SR-2648B

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 4.4 mm 5.0 mm (PT)

SR-2064W

Hinta-alue
0,1031 € - 0,1031 €

Varastotasot
4242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.4 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 1.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-2642B

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
35336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
Painoniitti;Nailon

SRVO-4090B

Hinta-alue
0,3931 € - 0,1419 €

Varastotasot
95748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.2 mm
N/A Vaaleanruskea 1.2 mm 2.1 mm (PT)

SRHR-3535

Hinta-alue
0,5941 € - 0,5941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Vaaleanruskea 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SRHR-3035

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Vaaleanruskea 3.0 mm 4.0 mm (PT)

SRHR-3555

Hinta-alue
0,4011 € - 0,3737 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SRVO-4050W

Hinta-alue
0,437 € - 0,2039 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SRVO-4050B

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1492 €

Varastotasot
44038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.2 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRVO-4100B

Hinta-alue
0,3053 € - 0,2478 €

Varastotasot
19422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.3 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Valkoinen 2.1 mm 2.8 mm (PT)

SR-2040W

Hinta-alue
0,103 € - 0,0969 €

Varastotasot
178404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
Laajennusniitti 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nailon Musta

SR-6080B

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1381 €

Varastotasot
153624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.5 mm 4.0 mm (PT)

SR-6060W

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1317 €

Varastotasot
99542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.0 mm 6.0 mm (PT)

SR-3075B

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0792 €

Varastotasot
538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 5.0 mm 6.0 mm (PT)

SR-3075W

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0792 €

Varastotasot
98080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SR-3080B

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0887 €

Varastotasot
46607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Vaaleanruskea 4.0 mm 5.0 mm (PT)

SRHR-3065

Hinta-alue
0,3737 € - 0,3518 €

Varastotasot
5386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SR-4090B

Hinta-alue
0,1044 € - 0,1044 €

Varastotasot
22587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SRVO-3045B

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0933 €

Varastotasot
24602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    3.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Vaaleanruskea 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRHR-4100

Hinta-alue
0,4134 € - 0,386 €

Varastotasot
1088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 1.3 mm 2.0 mm (PT)

SR-2032B

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0943 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    3.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.7 mm 4.4 mm (PT)

SR-2056W

Hinta-alue
0,1031 € - 0,097 €

Varastotasot
48838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SR-3090B

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0834 €

Varastotasot
21952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.6 mm (PT)

SRVO-3560B

Hinta-alue
0,1044 € - 0,1044 €

Varastotasot
62971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 4.3 mm 5.2 mm (PT)

SR-2664B

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1235 €

Varastotasot
417152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SRVO-5055B

Hinta-alue
0,156 € - 0,156 €

Varastotasot
6455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.9 mm
N/A Musta 4.7 mm 6.3 mm (PT)

27SR2400375

Hinta-alue
0,1765 € - 0,143 €

Varastotasot
2496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    11.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Musta 0.6 mm 1.2 mm (PT)

SR-2024B

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0943 €

Varastotasot
127875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    2.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Valkoinen 2.9 mm 3.6 mm (PT)

SR-2048W

Hinta-alue
0,103 € - 0,103 €

Varastotasot
52017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

SRVO-2648B

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.0 mm 2.5 mm (PT)

SRVO-3065B

Hinta-alue
0,1304 € - 0,088 €

Varastotasot
74000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRVO-3080B

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRVO-3100B

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1738 €

Varastotasot
7246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 2.1 mm 2.8 mm (PT)

SRVO-2040B

Hinta-alue
0,1144 € - 0,1097 €

Varastotasot
1461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SR-2632B

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0886 €

Varastotasot
22743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SRVO-3035B

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0613 €

Varastotasot
47112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 1.2 mm 2.1 mm (PT)

SRVO-3535B

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1697 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 1.3 mm 2.0 mm (PT)

SR-2032W

Hinta-alue
0,1007 € - 0,0947 €

Varastotasot
361351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    3.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.4 mm (PT)

SR-2056B

Hinta-alue
0,1031 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

SRVO-3055B

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1642 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
N/A Musta 1.2 mm 4.5 mm (PT)

27SR1660240

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1244 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.5 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Musta 2.4 mm 4.0 mm (PT)

27SR236240

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Musta 2.9 mm 3.6 mm (PT)

SR-2048B

Hinta-alue
0,1031 € - 0,1031 €

Varastotasot
381174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
Painoniitti Nailon

SRVO-6080B

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1848 €

Varastotasot
1831 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Tapin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
N/A Vaaleanruskea 2.2 mm 3.1 mm (PT)

SRHR-3545

Hinta-alue
0,3641 € - 0,3395 €

Varastotasot
25065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.5 mm 5.5 mm (PT)

SR-6080W

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1317 €

Varastotasot
27053 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 1.3 mm 2.0 mm (PT)

SRVO-2032B

Hinta-alue
0,1319 € - 0,1117 €

Varastotasot
514048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    3.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRVO-3580B

Hinta-alue
0,1103 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRVO-5085B

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1451 €

Varastotasot
12595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.9 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRVO-5075B

Hinta-alue
0,308 € - 0,2505 €

Varastotasot
5748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6 mm
  • Tapin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRVO-3570B

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1889 €

Varastotasot
2828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

SR-3055B

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0821 €

Varastotasot
179086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 4.3 mm 5.2 mm (PT)

SRVO-2664B

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

SRVO-3555B

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1766 €

Varastotasot
36885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 0.6 mm 1.2 mm (PT)

SR-2024W

Hinta-alue
0,1007 € - 0,0947 €

Varastotasot
2467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    2.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.0 mm 6.5 mm (PT)

SRVO-2642B

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
19676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 2.5 mm 3.5 mm (PT)

SR-4050B

Hinta-alue
0,092 € - 0,092 €

Varastotasot
161065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Musta

SR-3230B

Hinta-alue
0,2652 € - 0,2545 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Tapin pituus
    24.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.1 mm 2.8 mm (PT)

SR-2040B

Hinta-alue
0,1031 € - 0,097 €

Varastotasot
80178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Vaaleanruskea 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SRHR-3045

Hinta-alue
0,3545 € - 0,3299 €

Varastotasot
160951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRVO-4080B

Hinta-alue
0,1126 € - 0,1126 €

Varastotasot
27531 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 0.6 mm 1.2 mm (PT)

SRVO-2024B

Hinta-alue
0,3956 € - 0,3696 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    2.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 1.0 mm 2.0 mm (PT)

SRVO-2632B

Hinta-alue
0,8465 € - 0,3517 €

Varastotasot
3914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.4 mm 4.3 mm (PT)

SRVO-2655B

Hinta-alue
0,3285 € - 0,3066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.4 mm 5.5 mm (PT)

SRVO-2064B

Hinta-alue
0,4038 € - 0,3778 €

Varastotasot
10196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRVO-3090B

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1738 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SRVO-3545B

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1766 €

Varastotasot
114761 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.9 mm 3.6 mm (PT)

SRVO-2048B

Hinta-alue
0,6971 € - 0,2537 €

Varastotasot
99849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 5.0 mm 6.0 mm (PT)

SRVO-3075B

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1656 €

Varastotasot
5857 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRP-4065

Hinta-alue
1,506 € - 1,506 €

Varastotasot
29585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    7.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.4 mm (PT)

SRVO-2056B

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.0 mm 5.0 mm (PT)

27SR0030

Hinta-alue
0,1552 € - 0,1257 €

Varastotasot
2939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.9 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
Expansion Rivet 3.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Black

SRP-3055

Hinta-alue
1,5511 € - 1,4101 €

Varastotasot
91023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
Expansion Rivet 3.5 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Black

SRP-3045

Hinta-alue
1,3362 € - 1,3362 €

Varastotasot
31624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm