Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: PE-LD, PVC, PE
Väri: Väritön, Musta, Valkoinen
Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | H | Pidiketyyppi | Materiaali | Tyyppi | d | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0783 € - 0,1091 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.772 in
19.6 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
0,245 € - 0,4504 € | 2182 Varastossa |
1.843 in
46.8 mm
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
0,0698 € - 0,0698 € | 1000 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
Väritön
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
0,0847 € - 0,1182 € | 16000 Varastossa |
0.917 in
23.3 mm
|
Väritön
|
0.327 in
8.3 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
0,0731 € - 0,102 € | 3500 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
Väritön
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
0,2998 € - 0,5476 € | 5600 Varastossa |
2.114 in
53.7 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
1.831 in
46.5 mm
|
|||
0,0731 € - 0,102 € | 1906 Varastossa |
0.665 in
16.9 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0802 € - 0,1119 € | 3500 Varastossa |
0.823 in
20.9 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
|||
0,0783 € - 0,1091 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.76 in
19.3 mm
|
Väritön
|
0.445 in
11.3 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
|||
0,1004 € - 0,1396 € | 6322 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
0,0731 € - 0,102 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.724 in
18.4 mm
|
Väritön
|
0.295 in
7.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
0,1533 € - 0,2135 € | 4150 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
|||
0,2478 € - 0,4531 € | 4649 Varastossa |
2.075 in
52.7 mm
|
Väritön
|
0.378 in
9.6 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
|||
0,0878 € - 0,1229 € | 4700 Varastossa |
0.972 in
24.7 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||
0,4408 € - 0,7187 € | 1335 Varastossa |
3.248 in
82.5 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
2.925 in
74.3 mm
|
|||
0,1588 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.409 in
35.8 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
0,0922 € - 0,1287 € | 16000 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.878 in
22.3 mm
|
|||
0,0731 € - 0,0731 € | 11296 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|||
0,1588 € - 0,2204 € | 1048 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
|||
0,0847 € - 0,1182 € | 6497 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
Ilman sormiotetta
|
PE-LD
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa