Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Sininen, Keltainen, Väritön Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0979 € - 0,1523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,0185 € - 0,0288 € | 10098 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,0365 € - 0,0568 € | 2100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | 15000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0303 € - 0,0471 € | 4000 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0374 € - 0,0582 € | 8000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0644 € - 0,1002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0963 € - 0,1499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | 14600 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0293 € - 0,0456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0297 € - 0,0463 € | 4000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,036 € - 0,0561 € | 2000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0665 € - 0,1034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0767 € - 0,1194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,0918 € - 0,1429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.