Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Sininen, Keltainen, Väritön Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0293 € - 0,0456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0297 € - 0,0463 € | 6000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,036 € - 0,0561 € | 6000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0665 € - 0,1034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0678 € - 0,1054 € | 99 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,0843 € - 0,1311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,1039 € - 0,1617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
|
||
0,013 € - 0,0203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0137 € - 0,0214 € | 98 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,032 € - 0,0498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,035 € - 0,0544 € | 6098 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0586 € - 0,0912 € | 6000 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0583 € - 0,0907 € | 100 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0651 € - 0,1013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0638 € - 0,0992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | 5898 Varastossa |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
0,0753 € - 0,1171 € | 100 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.