Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4479 € - 7,4479 € | 12 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
21,7413 € - 24,1509 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|||||||
16,8399 € - 16,8399 € | 17 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
13,3624 € - 13,3624 € | 32 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
33,6935 € - 37,4585 € | 39 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|||||||
11,5538 € - 11,5538 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
15,6762 € - 30,8499 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
15,1285 € - 28,3198 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
21,8508 € - 67,9101 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
18,5102 € - 48,5606 € | 16 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
130.0 kg
130.0 kg
|
|||||||
65,7989 € - 65,7989 € | 8 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
330.0 kg
330.0 kg
|
|||||||
16,6893 € - 34,2138 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
20,0299 € - 39,4465 € | 22 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
15,6214 € - 31,9999 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
15,5803 € - 48,4168 € | 28 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa