Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Panel Thickness A Range | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8063 € - 0,888 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 1877 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | 1500 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4873 € - 0,5715 € | 500 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 5041 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | 82796 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7021 € - 0,7699 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8063 € - 0,888 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 7927 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5243 € - 0,8529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
0,742 € - 1,1692 € | 856 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,5572 € - 0,9049 € | 191 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,6051 € - 0,9528 € | 1100 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,4819 € - 0,7803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
0,5243 € - 0,8529 € | 5286 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,5572 € - 0,9049 € | 10079 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,5983 € - 0,9734 € | 670 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,5243 € - 0,8529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
0,742 € - 1,1692 € | 544 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.