Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(15 Tuotteet)
Korkean koersitiivivoimansa ansiosta ferriittimagneetit sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin. Nämä pyörölevyt on magnetisoitu monella navalla yhdellä puolella. Niitä voidaan käyttää kielikytkimissä, laitteiden, kuten vaippamagneettien, turvajärjestelmien ja audiovisuaalisten järjestelmien, kiinnipitämisessä sekä monissa muissa tarkoituksissa. Valikoima sisältää kaksi eri tyyppiä: yksi standardi levymuoto ja toinen rengasmainen, jossa on 5 mm upporeikä.
Erilaisia laitepyörien kiinnikkeitä, kuten laitepyörän kiinnityslevyt, metalli- tai muovipistokkeet, gripneck- tai kierrevarret. Yhteensopiva pohjareikäkiinnityksellä varustettujen pyörien kanssa. Valitse tarvitsemasi pyörän asennusreikien kiinnitystavan ja koon mukaan. Paljon materiaalivaihtoehtoja käyttötarkoitukseesi sopiviksi.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella lipsumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Muoviset ruuviniitit ovat nopeasti irrotettavia kiinnikkeitä, jotka sopivat suojapaneeleihin ja komponentteihin, jotka on vaihdettava nopeasti. Ne on helppo asentaa, kiristää, löysentää ja irrottaa ristipääruuviavaimella.
Valikoimamme sisältää useita materiaalivaihtoehtoja, kuten nailon 6 ja nailon 6/6:sta valmistettuja niittejä, joissa on kokoamista ja purkamista helpottava ristikanta. Ne sopivat erinomaisesti sähkö- ja elektroniikkakokoonpanoihin hyvien sähköeristysominaisuuksien ansiosta. Nailonsarja sisältää myös erikoislujia vaihtoehtoja, jotka on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista ja joilla on eri varsivaihtoehtoja. Asetaalitappi-vaihtoehto sopii erinomaisesti kiinteisiin ja onttoihin materiaaleihin, kuten puu, betoni, laasti, metalli, muovi ja tiili. Sinkitty teräsvaihtoehto tarjoaa erinomaisen lämpö- ja sähköeristyksen, ja sillä on korkea ulosvetolujuus. Tarjolla on myös polyamidi-PA6:sta valmistettuja vaihtoehtoja, jotka sopivat suurempiin reikiin ja tarjoavat suuremman kiinnitysvoiman.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Painoniiteissä on nailon 6:sta tehty mäntä ja polykarbonaatista (PC) tehty läpivientikumi. Ne muodostavat yhdessä painosalpakokoonpanon paneelien liittämiseen ja kiinnittämiseen.
Asennus: työnnä läpivientikumi irrotettavaan paneeliin ja sitten haluttu mäntä läpivientikumiin. Kun paneeli ja mäntä työnnetään kiinteään paneeliin, se kiinnittää ne yhteen. Irrota ei-kiinnitetty paneeli helposti vetämällä mäntää.
Nämä kätevät paneelikiinnittimet sopivat kohteisiin, joissa edellytetään säännöllistä ylläpitoa. Niitä on saatavilla easy-grip- tai mini-grip-malleina, jotka sopivat erilaisiin paneelireikiin ja -paksuuksiin.
Painoniitit sopivat erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkölaitteet, metallikaapit, televiestintälaitteet, laitteet jne.
Tämä työnnettävä niitti on paneelikiinnitin, joka on suunniteltu erilaisten käyttökohteiden optimaaliseen kokoamiseen ja purkamiseen, etenkin sellaisten kohteiden, jotka tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa tai nopeaa kokoamista ja purkamista.
Tämä "T"-tyylinen niitti on varustettu nupin muotoisella niittipäällä, josta on helppo ottaa kiinni ja joka parantaa käyttömukavuutta. Niitti on varustettu yksinkertaisella työntömallilla eikä tarvitse asennustyökaluja. Helppo ja tehokas työntö-veto-malli napsauttaa niitin sisään ja ulos kohteesta jopa 25 kertaa. Tämä tekee siitä erittäin taloudellisen uudelleenkäytettävän ratkaisun. Se myös tekee asentamisesta ja purkamisesta nopeampaa.
Lujilla niiteillä on nopea ja helppo painokiinnitysrakenne. Ne ovat yksiosaisia, ja niissä on valmiiksi asennettu tappi, jonka ansiosta nasta voidaan asentaa nopeasti käsin tai automaattisella työkalulla. Ne on helppo irrottaa vetämällä tappi läpiviennistä.
Lujien niittien valikoimamme soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan sisään painettavia edestä asennettavia (kiinnitys umpipuolelle) kiinnikkeitä, jotka voidaan irrottaa ja käyttää uudelleen. Nämä niitit takaavat juuri tämän ja enemmänkin! Ne kestävät myös hyvin tärinää ja ovat erinomainen valinta kevyisiin kohteisiin.
Niitti on vankkarakenteinen ja pysyy lujana mutta takaa silti siistin ja tyylikkään viimeistelyn. Tämä niittivalikoima on vahva, luotettava ja erittäin taloudellinen.
Levittävät niitit ovat niittejä, jotka tarjoavat nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Leviävät niitit asennetaan asettamalla niitin runko paneelin reikään ja painamalla valmiiksi koottua mäntää alaspäin kokoonpanoon. Niitti laajenee käyttökohteessa kiinnittyen tukevasti ja tiukasti. Nämä niitit tuottavat tukevan kiinnityksen umpisivun kiinnityksellä.
Valikoimamme kattaa erilaisia materiaaleja, kuten nailon 6, nailon 6/6, polypropyleeni (PP) polyetyleeni (PE). Tämä niittivalikoima takaa hyvän sähköneristyksen ja korroosionkeston.
Tarjolla on erikseen hankittava niittikäsityökalu, jolla levittävät niitit on nopeampi kiinnittää, ja se onkin suositeltu kiinnitystapa.
Esiasennettu nasta tekee asennuksesta helppoa sormella painamalla. Voidaan asentaa pyöreään tai neliömäiseen reikään. Neliömäistä reikää käytetään, kun halutaan estää pyöriminen. UL94 V-2 -luokiteltua nailonia
Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.
Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).
Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.
We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.
Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.
Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.
Pot magneetit sopivat erinomaisesti kiinnitykseen, kuten myyntipiste-esittelyiden, näyttelyiden ja työkappaleen kiinnitykseen. Pot magneetteja on tarjolla eri kokoisina ja eri kiinnitystyyleillä.
Nämä LDPE-suojahatut kuusioruuveille suojaavat paljaita ristipäisiä (Phillips) ruuveja lialta, pölyltä ja vioittumiselta. Valikoimassamme on useita värejä: valkoinen, musta ja ruskean eri sävyjä.
Series Code: SR1806
Varttikierrosruuvit työnnetään vastakappaleisiin ja kiinnitetään kääntämällä tappia noin 90 astetta - tätä kutsutaan varttikierroskäännöksi. Kiinnitin tarjoaa ennakoitavan pitovoiman ja sisältää lukitusasennossa vasteen, joka estää tahattoman aukeamisen. Nopea mutta varma ratkaisu. Nämä pikakiinnikkeet toimivat pysyvänä asennusratkaisuna. Ne sopivat erinomaisesti turvapaneeleihin ja osiin, jotka on vaihdettava nopeasti.
Asennus ja irrottaminen: kierrä kiinnikettä neljänneskierroksen litteäpäisellä ruuviavaimella tai kolikolla. Tämä irrottaa pohjapaneelin ja jättää kiinnikkeen kiinni irrotettavaan paneeliin. Voit myös lyödä ankkurin läpivientiin vasaralla, jolloin kaksi paneelia lukittuu yhteen.
Varttikierrosruuveja on saatavilla eri materiaaleista, kuten asetaalikko-polymeeri, asetaali-RMS-14, polyoksimetyleeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.