Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(16 Tuotteet)
Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0
Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen
Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.
Metallisia vaijerisinettejä voidaan käyttää ympäri maailmaa tavaroiden turvaamiseen viennin ja tuonnin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat ja perävaunut.
Teräsvaijeri voidaan irrottaa pelkästään työkalulla (myydään erikseen). Muotoon puristamaton vaijeri purkautuu leikattaessa peukaloinnin estämiseksi
ISO 17712:2023 ja C-TPAT-standardin mukainen, vaijerin halkaisija vähintään 3,5 mm.
Säädettävät kaapelikiinnikkeet on varustettu räikkäominaisuudella, joka pitää nippusiteet turvallisesti kiinni. Nämä kiinnikkeet voidaan avata, kun reitityksiä muutetaan.
Valikoimamme on valmistettu 6/6 nailonista. Se sisältää vaihtoehtoja, jotka on jo varustettu itsetarttuvalla nauhalla nippusiteiden helppoa kiinnitystä varten. Niille vaihtoehdoille, joissa ei ole kiinnittyvää nauhaa, voidaan ostaa nauha erikseen. Katso Teipit-valikoimastamme sopivia vaihtoehtoja.
Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kiinnikkeiden yläosa painetaan kannen alle, jotta kaapelit lukittuvat paikoilleen. Kokoja on kaksi riippuen nipun halkaisijasta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Helppo asentaa liimapinnan ansiosta. Ei vaadi reikää. Lukko pitää kaapelin paikoillaan ja on avattavissa. Tarjolla on eri tyylejä, värejä ja materiaaleja. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.
Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Riippulukkovalikoima koostuu vaativan käytön työntämällä suljettavista lukoista, jotka sopivat parhaiten suuriin kaappeihin. Lukot voidaan avata sisäpuolelta liikuttamalla salpaa. Kiinni painamistoiminto edellyttää osanumerolla 016A71E tilattavaa lukkolaitetta. Erilaiset materiaalit, samanlaiset tai erilaiset avaimet ja IP54-luokitus tarjoavat hyvän ratkaisun käyttöympäristölle sekä lisäturvallisuutta.
Minijohtopidikkeet on valmistettu luonnollisesta nailon 6/6:sta. Niitä käytetään pääasiassa kaapeleiden keräämiseen ja reitittämiseen elektroniikkakohteissa. Johtopidikkeet pitävät komponentit siisteinä ja poistavat sotkut. Lisäksi ne tukevat helppoa pääsyä kaapeleihin tulevaa kokoamista ja korjauksia ajatellen.
Valikoimaamme kuuluu johtopidikkeitä, joissa on lukittuva tai lukittumaton yläosa, liimapinta, sivuaukko, umpireikä tai korotus. Asennusvaihtoehdot ovat paino- tai ruuviasennus.
Näiden johdonpidikkeiden pieni koko tekee niistä sopivia kohteisiin, joissa tila on vähissä.
Voidaan avata ja sulkea useita kertoja kaapeleita lisättäessä ja poistettaessa. Suuri muotoiltu alusta, joka takaa tukevan kiinnityksen. Nailon 6/6
Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.
Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.
Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.
ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.
Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.
Turvasinetit toimivat peukaloinnin paljastavina sinetteinä muovisäiliöissä parantaen samalla varkaus- ja saastesuojausta.
Sopivat erinomaisesti säilytys- ja hankintasäiliökäyttöön. Tämä sinettisarja sisältää eri kokoja ja tyylejä, kuten kaapelilukitus, EZE-sinetti, sileä kahva ja metallilukko.
Muoviset vakiomittaiset sinetit ovat helppo ja taloudellinen tapa paljastaa peukalointi tai murto. Näissä tuotteissa on litteä hihna, joka lukittuu tiukasti tietyn pituiseksi.
Sileällä hihnalla varustetut vetosinetit jättävät todisteen peukaloinnista tai murrosta monessa käyttökohteessa. Näissä tuotteissa on hihna, joka on helppo kiinnittää ja kiristää toivotun pituiseksi. Laaja vetolujuuksien ja irrotusvaihtoehtojen valikoima tekee niistä ihanteellisen moneen käyttöön.
Väkähihnalla varustetut vetosinetit jättävät todisteen peukaloinnista tai murrosta ja tarttuvat liukkaaseen materiaaliin tiukasti. Näissä tuotteissa on hihna, joka sopii erinomaisesti tiukkaan tarttumiseen liukkaisiin materiaaleihin. Laaja vetolujuuksien ja irrotusvaihtoehtojen valikoima tekee niistä ihanteellisen moneen käyttöön.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa