Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(9 Tuotteet)
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.
Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.
Ulkopuoliset metalliset kulmasaranat sopivat koneen suojiin ja sähköpaneeleihin. Niille on tarjolla eri profiileja ja kokoja, ja ne voidaan asentaa joko tapilla tai ruuveilla.
Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Säädettävät kiinnitettävät vetosalvat sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin. Tuotteessa on ruuvattu haka, jolla voi säätää kiinnitysväliä. Valikoimassa on useita materiaaleja, jotka sopivat käyttökohteen ympäristöön. Tarjolla on vaihtoehtoja riippulukolla tai ilman turvallisuustarpeiden mukaan.
Sarjanumero: SR5028
Nämä kromipäällysteiset säätöjalat ovat edullinen ratkaisu kevyisiin käyttökohteisiin hieman epätasaisilla pinnoilla, kuten toimistokalusteet, hyllyt, myyntipisteet, komerokaapit ja pienet koneet. Jalat on valmistettu kromipäällysteisestä mustasta polyetyleenistä (PE).
Sarjanumero: SR5442 ,SR5701
Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.