Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(15 Tuotteet)
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Holkit on valmistettu luonnonkumista ja teräksestä. Näitä holkkeja on saatavilla kolmea eri tyyppiä sekä eri kokoisina tarkoituksiisi sopiviksi.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.
Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Lasikuituohjausvivut toimivat koneen paikkakytkimenä, jonka avulla käyttäjä voi helposti vaihtaa asetuksesta toiseen. Nämä vivut ovat helposti tartuttavia ja kestävät öljyä ja rasvaa.
Pot magneetit sopivat erinomaisesti kiinnitykseen, kuten myyntipiste-esittelyiden, näyttelyiden ja työkappaleen kiinnitykseen. Pot magneetteja on tarjolla eri kokoisina ja eri kiinnitystyyleillä.
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.