Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(18 Tuotteet)
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.
Sarjanumero: SR1580
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Pikakiristettävissä pyälletyissä nupeissa on pyälletty pinta, joka takaa paremman otteen ja helpomman käännön. Niitä voidaan kiristää tai löysätä nopeasti pelkästään sormilla ilman lisätyökaluja käyttämällä vain kevyttä kiinnitysvoimaa. Tämä säästää aikaa ja vaivaa tilanteissa, joissa tehdään säännöllisesti muutoksia.
Nuppi asetetaan vinosti kierretappiin ja asetetaan sitten aksiaaliseen asentoon sopiakseen tapin kierteisiin. Tässä vaiheessa se voidaan lukita pienellä kierrolla.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Säätönupit ja merkinnät ovat ihanteellisia käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tarkkoja sijaintisäätöjä. Nämä nupit on suunniteltu ergonomisesti muotoillulla pyälletyllä kehyksellä ja ilmaisinmerkillä tarkkoja asetuksia ja säätöjä varten.
Vyötärön muotoiset nupit ovat kaarevia, tiimalasin muotoisia, ja niissä on tukeva tartuntapinta, joka on myös mukava. Nämä kestävät nupit sopivat kierteitettyihin kohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Timanttipyälletyissä nupeissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat kierteitettyihin kohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa