Menu  Rechercher

Conical Springs

En cours de production

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Charge à hauteur sous pleine charge Diamètre extérieur minimal Raideur de ressort Charge à 50 % Longueur totale Diamètre de fil Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
3,2748 € - 3,5649 € Demander le délai de livraison ici
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
2,4733 € - 2,6944 € Demander le délai de livraison ici
10.05 N
7.9 mm
10.7 mm
2,8326 € - 3,0828 € Demander le délai de livraison ici
22.64 N
6.3 mm
10.2 mm
2,9293 € - 3,1791 € Demander le délai de livraison ici
9.56 N
15.9 mm
12.2 mm
2,9293 € - 3,1642 € Demander le délai de livraison ici
15.21 N
15.9 mm
12.2 mm
2,9293 € - 3,1791 € Demander le délai de livraison ici
22.33 N
7.9 mm
12.2 mm
2,7359 € - 2,9846 € Demander le délai de livraison ici
4.98 N
15.9 mm
15.2 mm
2,9984 € - 3,261 € Demander le délai de livraison ici
6.81 N
12.7 mm
15.2 mm
2,9984 € - 3,261 € Demander le délai de livraison ici
10.72 N
15.9 mm
15.2 mm
2,9984 € - 3,261 € Demander le délai de livraison ici
15.88 N
15.9 mm
15.2 mm
10442227 2,9984 € - 3,261 € Demander le délai de livraison ici
19.35 N
9.5 mm
15.2 mm
3,0675 € - 3,33 € Demander le délai de livraison ici
8.01 N
25.4 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Demander le délai de livraison ici
11.74 N
25.4 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Demander le délai de livraison ici
12.28 N
19.1 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Demander le délai de livraison ici
18.64 N
25.4 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Demander le délai de livraison ici
21.53 N
9.5 mm
18.3 mm
3,0675 € - 3,33 € Demander le délai de livraison ici
45.01 N
12.7 mm
18.3 mm
3,1919 € - 3,4682 € Demander le délai de livraison ici
13.70 N
38.1 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Demander le délai de livraison ici
18.64 N
38.1 mm
21.6 mm
3,1919 € - 3,4682 € Demander le délai de livraison ici
29.27 N
15.9 mm
21.6 mm
  • sur 5
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Gamme de prix
3,5649 € - 3,2748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    74.95 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Longueur totale
    1.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 10.7 mm (Øe) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Gamme de prix
2,6944 € - 2,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    10.05 N
  • Diamètre extérieur maximal
    10.7 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 10.2 mm (Øe) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Gamme de prix
3,0828 € - 2,8326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    22.64 N
  • Diamètre extérieur maximal
    10.2 mm
  • Longueur totale
    6.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Gamme de prix
3,1791 € - 2,9293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.56 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

10442050

Gamme de prix
3,1642 € - 2,9293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.21 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Gamme de prix
3,1791 € - 2,9293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    22.33 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Gamme de prix
2,9846 € - 2,7359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    4.98 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Gamme de prix
3,261 € - 2,9984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    6.81 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Gamme de prix
3,261 € - 2,9984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    10.72 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

10442197

Gamme de prix
3,261 € - 2,9984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.88 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Gamme de prix
3,261 € - 2,9984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    19.35 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Gamme de prix
3,33 € - 3,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    8.01 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

10442289

Gamme de prix
3,33 € - 3,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    11.74 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 19.1 mm (L) 1.29 Nmm

10442326

Gamme de prix
3,33 € - 3,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    12.28 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 25.4 mm (L) 1.47 Nmm

10442364

Gamme de prix
3,33 € - 3,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    18.64 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 9.5 mm (L) 4.52 Nmm

10442401

Gamme de prix
3,33 € - 3,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    21.53 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 12.7 mm (L) 7.09 Nmm

10442449

Gamme de prix
3,33 € - 3,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    45.01 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 38.1 mm (L) 0.72 Nmm

10442470

Gamme de prix
3,4682 € - 3,1919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    13.70 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 38.1 mm (L) 0.98 Nmm

10442517

Gamme de prix
3,4682 € - 3,1919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    18.64 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 15.9 mm (L) 3.69 Nmm

10442555

Gamme de prix
3,4682 € - 3,1919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    29.27 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302