Menu  Rechercher

Douilles à billes à bride centrale longue

En stock

Les douilles à billes à collerette centrale longue sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. La collerette centrale permet une installation facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Elles disposent d’un faible frottement pour une usure réduite et peuvent également supporter des charges lourdes puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système. Elles sont dotées de joints d’étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.

  • Dotées de joints d'étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
  • La collerette centrale permet un montage facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Ajouter au panier
37,95 € - 54,22 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
49,19 € - 70,27 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
31,05 € - 44,35 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
127,65 € - 182,36 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
84,63 € - 120,90 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
72,31 € - 103,30 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
36,61 € - 52,30 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
39,86 € - 56,94 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
58,42 € - 83,45 € 15 En stock
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
71,00 € - 101,43 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
40,33 € - 57,62 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
55,05 € - 78,64 € 1 En stock
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
69,76 € - 99,66 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
43,76 € - 62,52 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
41,34 € - 59,05 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
58,43 € - 83,47 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
106,99 € - 152,84 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
101,47 € - 144,95 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
82,94 € - 118,49 € 1 En stock
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
121,30 € - 173,29 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
  • sur 2
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157708

Gamme de prix
54,22 € - 37,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157760

Gamme de prix
70,27 € - 49,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier

20158026

Gamme de prix
44,35 € - 31,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20157043

Gamme de prix
182,36 € - 127,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20157036

Gamme de prix
120,90 € - 84,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 8.0 15.0 45.0 Acier inoxydable

20157081

Gamme de prix
103,30 € - 72,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157692

Gamme de prix
52,30 € - 36,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157739

Gamme de prix
56,94 € - 39,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier

20156312

Gamme de prix
83,45 € - 58,42 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Douille à billes à bride centrale longue 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156510

Gamme de prix
101,43 € - 71,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 8.0 15.0 45.0 Acier inoxydable

20156558

Gamme de prix
57,62 € - 40,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 12.0 21.0 57.0 Acier inoxydable

20156992

Gamme de prix
78,64 € - 55,05 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20157012

Gamme de prix
99,66 € - 69,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157715

Gamme de prix
62,52 € - 43,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157746

Gamme de prix
59,05 € - 41,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156497

Gamme de prix
83,47 € - 58,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156527

Gamme de prix
152,84 € - 106,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156534

Gamme de prix
144,95 € - 101,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 12.0 21.0 57.0 Acier inoxydable

20157005

Gamme de prix
118,49 € - 82,94 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20157050

Gamme de prix
173,29 € - 121,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 8.0 15.0 45.0 Acier inoxydable

20157074

Gamme de prix
68,47 € - 47,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157722

Gamme de prix
64,65 € - 45,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157753

Gamme de prix
68,12 € - 47,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 211.0 Acier

20158057

Gamme de prix
309,14 € - 216,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3
    134.0
  • d4
    11.0
Bague à boule linéaire 40.0 62.0 154.0 Acier

20158033

Gamme de prix
162,30 € - 113,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3
    98.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier

20158019

Gamme de prix
34,71 € - 24,30 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 192.0 Acier

20158040

Gamme de prix
256,22 € - 179,35 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 123.0 Acier

20156343

Gamme de prix
95,24 € - 66,67 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire 12.0 21.0 57.0 Acier inoxydable

20156473

Gamme de prix
66,03 € - 46,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 12.0 21.0 57.0 Acier inoxydable

20156480

Gamme de prix
99,76 € - 69,83 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 8.0 15.0 45.0 Acier inoxydable

20156565

Gamme de prix
86,95 € - 60,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier

20156176

Gamme de prix
50,21 € - 35,15 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier

20156244

Gamme de prix
58,12 € - 40,68 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156503

Gamme de prix
126,10 € - 88,27 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156541

Gamme de prix
235,96 € - 165,17 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20157029

Gamme de prix
150,16 € - 105,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20157067

Gamme de prix
261,56 € - 183,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5