Menu  Rechercher

Douilles à billes fermées

En stock

Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Il existe trois types dans ce groupe de produits :

  • Douilles à billes fermées : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Elles sont extrêmement résistantes à l’usure, à la corrosion et aux impacts. Cette conception solide assure que les douilles peuvent supporter des charges importantes, des vitesses élevées et des conditions extrêmes en fonctionnement, sans sacrifier les performances ou la longévité.
  • Douilles à billes en acier inoxydable : ces douilles sont utilisées de pair avec des arbres durcis résistants à la corrosion. Elles sont disponibles en configurations réglables, à deux compartiments et en version étendue. Ces douilles sont extrêmement résistantes à la corrosion, durables et solides.
  • Douilles linéaires longues : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Conçues pour les applications nécessitant un mouvement linéaire sur des courses longues, assurant des performances et une fiabilité maximales.

Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l’usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité l2 Matière d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
En cours de production
77.6
Acier inoxydable
50.0
75.0
100.0
Closed
En cours de production
101.7
Acier inoxydable
60.0
90.0
125.0
Closed
27 En stock
22.0
Acier
10.0
19.0
29.0
Closed
8,02 € - 11,45 € 61 En stock
22.9
Acier
12.0
22.0
32.0
Closed
40,05 € - 57,21 € 11 En stock
49.8
Acier inoxydable
16.0
26.0
70.0
Long Version
28,34 € - 40,48 € 9 En stock
31.5
Acier inoxydable
20.0
32.0
45.0
Closed
44,67 € - 63,81 € 2 En stock
61.0
Acier inoxydable
20.0
32.0
80.0
Long Version
24,12 € - 34,46 € 16 En stock
44.1
Acier inoxydable
25.0
40.0
58.0
Closed
17,17 € - 24,53 € 4 En stock
16.5
Acier inoxydable
8.0
16.0
25.0
Closed
29,88 € - 42,69 € En cours de production
33.0
Acier inoxydable
8.0
16.0
45.0
Long Version
71,76 € - 102,51 € 1 En stock
82.0
Acier inoxydable
25.0
40.0
112.0
Long Version
17,65 € - 25,21 € 15 En stock
52.1
Acier
30.0
47.0
68.0
Closed
44,52 € - 63,60 € 16 En stock
104.2
Acier
30.0
47.0
123.0
Double Length
7,13 € - 10,19 € 35 En stock
14.5
Acier
5.0
12.0
22.0
Closed
52,22 € - 74,60 € 2 En stock
101.7
Acier
60.0
90.0
125.0
Closed
63,85 € - 91,21 € En cours de production
82.0
Acier inoxydable
25.0
40.0
112.0
Long Version
69,30 € - 99,00 € 5 En stock
121.2
Acier
40.0
62.0
154.0
Double Length
19,61 € - 28,01 € 10 En stock
49.8
Acier
16.0
26.0
70.0
Double Length
10,33 € - 14,76 € 329 En stock
31.5
Acier
20.0
2.0
45.0
Closed
23,85 € - 34,07 € 26 En stock
33.0
Acier inoxydable
8.0
16.0
45.0
Long Version
  • sur 3
Bague à boule linéaire Closed 50.0 75.0 100.0 Acier inoxydable

20158217


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bague à boule linéaire Closed 60.0 90.0 125.0 Acier inoxydable

20158224


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bague à boule linéaire Closed 10.0 19.0 29.0 Acier

20157265


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bague à boule linéaire Closed 12.0 22.0 32.0 Acier

20155391

Gamme de prix
11,45 € - 8,02 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20155544

Gamme de prix
57,21 € - 40,05 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20155582

Gamme de prix
40,48 € - 28,34 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20155629

Gamme de prix
63,81 € - 44,67 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20155667

Gamme de prix
34,46 € - 24,12 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20155971

Gamme de prix
24,53 € - 17,17 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156039

Gamme de prix
42,69 € - 29,88 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20155728

Gamme de prix
102,51 € - 71,76 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Closed 30.0 47.0 68.0 Acier

20155766

Gamme de prix
25,21 € - 17,65 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bague à boule linéaire Double Length 30.0 47.0 123.0 Acier

20155780

Gamme de prix
63,60 € - 44,52 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Bague à boule linéaire Closed 5.0 12.0 22.0 Acier

20155858

Gamme de prix
10,19 € - 7,13 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bague à boule linéaire Closed 60.0 90.0 125.0 Acier

20155926

Gamme de prix
74,60 € - 52,22 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20155735

Gamme de prix
91,21 € - 63,85 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Double Length 40.0 62.0 154.0 Acier

20155827

Gamme de prix
99,00 € - 69,30 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Bague à boule linéaire Double Length 16.0 26.0 70.0 Acier

20155551

Gamme de prix
28,01 € - 19,61 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bague à boule linéaire Closed 20.0 2.0 45.0 Acier

20155599

Gamme de prix
14,76 € - 10,33 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156022

Gamme de prix
34,07 € - 23,85 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 5.0 12.0 22.0 Acier inoxydable

20155841

Gamme de prix
15,02 € - 10,51 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bague à boule linéaire Closed 8.0 16.0 25.0 Acier

20155988

Gamme de prix
9,67 € - 6,77 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bague à boule linéaire Double Length 20.0 32.0 80.0 Acier

20155643

Gamme de prix
33,48 € - 23,44 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire Double Length 12.0 22.0 57.0 Acier

20155452

Gamme de prix
22,37 € - 15,66 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20155483

Gamme de prix
37,57 € - 26,30 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20155537

Gamme de prix
45,85 € - 32,10 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20155575

Gamme de prix
28,13 € - 19,69 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire Closed 25.0 25.0 40.0 Acier

20155681

Gamme de prix
19,68 € - 13,78 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Bague à boule linéaire Double Length 25.0 40.0 112.0 Acier

20155742

Gamme de prix
51,84 € - 36,29 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Double Length 60.0 90.0 211.0 Acier

20155940

Gamme de prix
222,56 € - 155,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Bague à boule linéaire Closed 50.0 75.0 100.0 Acier

20155865

Gamme de prix
49,60 € - 34,72 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20155964

Gamme de prix
19,43 € - 13,60 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bague à boule linéaire Double Length 8.0 16.0 45.0 Acier

20156046

Gamme de prix
19,84 € - 13,89 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 68.0 Acier inoxydable

20158194

Gamme de prix
89,37 € - 62,56 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 100.0 Acier inoxydable

20158255

Gamme de prix
270,21 € - 189,15 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 125.0 Acier inoxydable

20158262

Gamme de prix
639,21 € - 447,45 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157296

Gamme de prix
16,71 € - 11,70 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 68.0 Acier inoxydable

20158231

Gamme de prix
129,93 € - 90,95 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bague à boule linéaire 40.0 62.0 80.0 Acier inoxydable

20158248

Gamme de prix
199,26 € - 139,48 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire Double Length 12.0 22.0 61.0 Acier

20158309

Gamme de prix
24,02 € - 16,81 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157340

Gamme de prix
23,84 € - 16,69 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bague à boule linéaire 40.0 62.0 80.0 Acier inoxydable

20158200

Gamme de prix
116,61 € - 81,63 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20155636

Gamme de prix
79,60 € - 55,72 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20155674

Gamme de prix
59,23 € - 41,46 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bague à boule linéaire Closed 40.0 62.0 80.0 Acier

20155803

Gamme de prix
35,20 € - 24,64 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire Double Length 50.0 75.0 192.0 Acier

20155889

Gamme de prix
146,03 € - 102,22 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20155384

Gamme de prix
30,92 € - 21,64 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20155377

Gamme de prix
21,78 € - 15,25 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20155445

Gamme de prix
48,88 € - 34,22 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bague à boule linéaire Closed 16.0 26.0 36.0 Acier

20155490

Gamme de prix
12,61 € - 8,83 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20155476

Gamme de prix
24,32 € - 17,02 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20155438

Gamme de prix
39,11 € - 27,38 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bague à boule linéaire Closed 6.0 12.0 19.0 Acier

20157258

Gamme de prix
8,60 € - 6,02 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bague à boule linéaire Closed 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157289

Gamme de prix
16,49 € - 11,54 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Bague à boule linéaire Closed 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157333

Gamme de prix
20,53 € - 14,37 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0