Menu  Rechercher

Gaines spiralées fendues

En stock

La gaine offre une bonne résistance à l'écrasement, et constitue une solution solide et durable pour la protection des faisceaux de câbles. Elle offre une bonne protection des câbles contre les chocs et l’usure, sans leur ôter leur souplesse. Elle est facile à poser grâce à l’outil de montage spécialement conçu.

Séries: SR1723

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de paroi Ø câble Couleur Longueur par bobine Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
52,2441 € - 66,2044 € 21 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Noir
50.0 m
PP
15.0 mm
10170861 34,5339 € - 43,6336 € 234 En stock
1.0 mm
25.0 mm
Noir
20.0 m
PP
25.0 mm
81,306 € - 102,8579 € 35 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Noir
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
69,3226 € - 87,8989 € 70 En stock
1.0 mm
25.0 mm
Noir
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
40,7804 € - 51,6022 € 33 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Argent
30.0 m
PP
20.0 mm
84,7808 € - 107,3517 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
10.0 mm
Blanc
100.0 m
PP
8.0 mm
104,4781 € - 132,1643 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
23.0 mm
Noir
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
  • sur 2
Gaines spiralées fendues 15.0 mm PP Noir CAT-15-PP

10170762

Gamme de prix
66,2044 € - 52,2441 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Ø câble
    16.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    50.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-15-PP
Gaines spiralées fendues 25.0 mm PP Noir CAT-25-PP

10170861

Gamme de prix
43,6336 € - 34,5339 €

Niveaux de stock
234 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Ø câble
    25.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    1.0 mm
  • Longueur par bobine
    20.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-25-PP
Gaines spiralées fendues 20.0 mm Nylon 6 Noir CAT-20-PP

10170847

Gamme de prix
102,8579 € - 81,306 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø câble
    23.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.9 mm
  • Longueur par bobine
    30.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-20-PP
Gaines spiralées fendues 25.0 mm Nylon 6 Noir CAT-25-PP

10170885

Gamme de prix
87,8989 € - 69,3226 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Ø câble
    25.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    1.0 mm
  • Longueur par bobine
    20.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-25-PP
Gaines spiralées fendues 20.0 mm PP Argent CAT-20-PP

10170823

Gamme de prix
51,6022 € - 40,7804 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø câble
    23.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.9 mm
  • Longueur par bobine
    30.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-20-PP
Gaines spiralées fendues 8.0 mm PP Blanc CAT-08-PP

10170731

Gamme de prix
107,3517 € - 84,7808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø câble
    10.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-08-PP
Gaines spiralées fendues 20.0 mm Nylon 6 Noir CAT-20-PP

10170854

Gamme de prix
132,1643 € - 104,4781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø câble
    23.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.9 mm
  • Longueur par bobine
    30.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-20-PP