Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,0501 € - 0,0668 € | 1877 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0486 € - 0,0711 € | 51500 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0538 € - 0,0717 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0848 € - 0,0848 € | 2348 En stock |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0397 € - 0,0465 € | 54499 En stock |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,1727 € - 0,2017 € | 898 En stock |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 51596 En stock |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,0733 € - 0,0781 € | 1000 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 2000 En stock |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0591 € - 0,0628 € | 54 En stock |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0881 € - 0,1211 € | 12436 En stock |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1272 € - 0,1533 € | 2042 En stock |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0393 € - 0,0575 € | 2938 En stock |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0457 € - 0,067 € | 1473 En stock |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0481 € - 0,0705 € | 6092 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0493 € - 0,0493 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0538 € - 0,0717 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1265 € - 0,1533 € | 1248 En stock |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 10198 En stock |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,0397 € - 0,0465 € | 2996 En stock |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.