Menu  Rechercher

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - métrique

En stock

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles métriques sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Matière : acier

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
28 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité d3 x ±0.2 Type d'outil l2 d2 l1 d1 Ajouter au panier
1 En stock
9.53
0.4
Outil manuel
15.0
5.8
127.0
6.0
1 En stock
15.88
0.4
Outil manuel
22.0
8.7
127.0
9.0
En cours de production
19.05
0.6
Outil manuel
40.0
15.7
127.0
16.0
En cours de production
19.05
0.6
Outil manuel
45.0
17.7
127.0
18.0
En cours de production
19.05
0.4
Outil manuel
35.0
13.7
127.0
14.0
En cours de production
25.40
0.8
Outil manuel
50.0
19.7
127.0
20.0
En cours de production
15.88
0.4
Outil manuel
30.0
11.7
127.0
12.0
1 En stock
25.40
0.8
Outil manuel
55.0
21.7
127.0
22.0
En cours de production
9.53
0.4
Outil manuel
10.0
2.8
127.0
3.0
En cours de production
9.53
0.4
Outil manuel
12.0
4.7
127.0
5.0
En cours de production
9.53
0.2
Outil manuel
10.0
3.8
127.0
4.0
En cours de production
9.53
0.4
Outil manuel
18.0
6.8
127.0
7.0
En cours de production
9.53
0.3
Outil manuel
20.0
7.8
127.0
8.0
En cours de production
15.88
0.4
Outil manuel
25.0
9.8
127.0
10.0
En cours de production
10.19
0.4
Outil pneumatique
0.4
8.7
100.0
9.0
En cours de production
10.19
0.6
Outil pneumatique
0.6
15.7
100.0
16.0
En cours de production
10.19
0.8
Outil pneumatique
0.8
21.7
100.0
22.0
En cours de production
10.19
0.4
Outil pneumatique
0.4
13.7
100.0
14.0
En cours de production
10.19
0.6
Outil pneumatique
0.6
17.7
100.0
18.0
En cours de production
10.19
0.8
Outil pneumatique
0.8
19.7
100.0
20.0
  • sur 2
Outil de fixation 6.0 5.8 127.0 Acier

20250997


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Outil de fixation 9.0 8.7 127.0 Acier

20251055


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Outil de fixation 16.0 15.7 127.0 Acier

20251161


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Outil de fixation 18.0 17.7 127.0 Acier

20251185


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Outil de fixation 14.0 13.7 127.0 Acier

20251130


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Outil de fixation 20.0 19.7 127.0 Acier

20251215


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Outil de fixation 12.0 11.7 127.0 Acier

20251109


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Outil de fixation 22.0 21.7 127.0 Acier

20251246


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Outil de fixation 3.0 2.8 127.0 Acier

20250935


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Outil de fixation 5.0 4.7 127.0 Acier

20250973


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Outil de fixation 4.0 3.8 127.0 Acier

20250959


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Outil de fixation 7.0 6.8 127.0 Acier

20251017


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Outil de fixation 8.0 7.8 127.0 Acier

20251031


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Outil de fixation 10.0 9.8 127.0 Acier

20251086


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Outil de fixation 9.0 8.7 100.0 Acier

20251048


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 16.0 15.7 100.0 Acier

20251154


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.6
Outil de fixation 22.0 21.7 100.0 Acier

20251239


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.8
Outil de fixation 14.0 13.7 100.0 Acier

20251123


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 18.0 17.7 100.0 Acier

20251178


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.6
Outil de fixation 20.0 19.7 100.0 Acier

20251208


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.8
Outil de fixation 12.0 11.7 100.0 Acier

20251093


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 5.0 4.7 100.0 Acier

20250966


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 6.0 5.8 100.0 Acier

20250980


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 8.0 7.8 100.0 Acier

20251024


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.3
Outil de fixation 3.0 2.8 100.0 Acier

20250928


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 7.0 6.8 100.0 Acier

20251000


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 10.0 9.8 100.0 Acier

20251079


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Outil de fixation 4.0 3.8 100.0 Acier

20250942


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.2