Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1686 € |
5000 + | 0,1518 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Mode de montage | à clipser |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 11.1 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.437 in |
Ø de trou compatible | 6.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.252 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Hauteur totale | 24.7 mm |
Hauteur totale | 0.972 in |
Largeur totale | 5.1 mm |
Largeur totale | 0.201 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.3 - 1.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.051 - 0.059 in |