Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.
Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.
Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.
Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal de trou compatible | Hauteur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5165 € - 0,561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | 13018 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3055 € - 0,33 € | Demander le délai de livraison ici |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| 1122 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
| 20906 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
| 0,3859 € - 0,4203 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| 4245 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
| 0,5165 € - 0,561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 18159 En stock |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| 0,2582 € - 0,3228 € | 12331 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7934 € - 0,7934 € | 15000 En stock |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| 0,2883 € - 0,3601 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | 2000 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,3988 € | Demander le délai de livraison ici |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | 7086 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon ; élastomère thermoplastique
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10218 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
| 23289 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
| 0,2582 € - 0,3228 € | 8545 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24283 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer