Menu  Rechercher

Poussoir à ressort - Goupille - Douille hexagonale

En stock

Ces poussoirs à ressort avec embout à broche et douille hexagonale sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des des modifications ou des changements de position rapides.

La douille hexagonale facilite l'entraînement du poussoir à ressort à l'aide d'une clé hexagonale. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • Il est constitué de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale.
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C.
  • La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir.
Matière: Acier inoxydable, Acier, Acier noirCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l1 s1 Matière Charge de ressort d1 d2 t Ajouter au panier
6,92 € - 10,65 € Demander le délai de livraison ici
32.0
5.0
Acier noir
Increased
M16
7.5
2.5
3,43 € - 5,27 € 19 En stock
22.0
3.0
Acier noir
Normal
M8
3.5
1.4
5,94 € - 9,14 € 5 En stock
18.0
2.3
Acier inoxydable
Normal
M5
2.4
0.8
6,79 € - 10,44 € 5 En stock
22.0
3.0
Acier inoxydable
Normal
M8
3.5
1.4
7,75 € - 11,92 € 2 En stock
22.0
3.0
Acier inoxydable
Normal
M10
4.0
1.4
25,64 € - 39,44 € Demander le délai de livraison ici
40.0
7.0
Acier inoxydable
Normal
M20
10.0
3.0
10,35 € - 15,93 € Demander le délai de livraison ici
28.0
4.0
Acier inoxydable
Normal
M12
6.0
2.0
11,74 € - 18,06 € 1 En stock
40.0
5.0
Acier
Normal
M16
7.5
2.5
7,74 € - 11,91 € 3 En stock
26.0
3.0
Acier inoxydable
Normal
M8
3.8
1.4
8,25 € - 12,69 € 59 En stock
28.0
3.5
Acier inoxydable
Normal
M10
4.0
1.4
2,45 € - 3,77 € Demander le délai de livraison ici
18.0
2.3
Acier noir
Normal
M5
2.4
0.8
2,45 € - 3,77 € 574 En stock
20.0
2.5
Acier noir
Normal
M6
2.7
0.9
10,76 € - 16,56 € 72 En stock
40.0
7.0
Acier noir
Normal
M20
10.0
3.0
3,72 € - 5,73 € Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier noir
Increased
M10
4.0
1.4
2,85 € - 4,39 € 1 En stock
20.0
2.5
Acier noir
Normal
M6
2.7
0.9
4,05 € - 6,23 € 7 En stock
22.0
3.0
Acier noir
Normal
M10
4.0
1.4
6,85 € - 10,54 € 1 En stock
32.0
5.0
Acier noir
Normal
M16
7.5
2.5
5,94 € - 9,14 € 9 En stock
20.0
2.5
Acier inoxydable
Normal
M6
2.7
0.9
5,94 € - 9,14 € 6 En stock
20.0
2.5
Acier inoxydable
Normal
M6
2.7
0.9
15,49 € - 23,83 € 18 En stock
32.0
5.0
Acier inoxydable
Normal
M16
7.5
2.5
  • sur 3
Goupille à ressort M10 4.0 28.0 Acier

20254384

Gamme de prix
8,72 € - 5,67 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Goupille à ressort M8 3.8 26.0 Acier inoxydable

20254377

Gamme de prix
7,82 € - 5,08 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M12 6.0 35.0 Acier

20254438

Gamme de prix
12,77 € - 8,30 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M16 7.5 40.0 Acier inoxydable

20254483

Gamme de prix
27,94 € - 18,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier noir

20253936

Gamme de prix
6,93 € - 4,50 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier noir

20253981

Gamme de prix
4,36 € - 2,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier noir

20254018

Gamme de prix
7,81 € - 5,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier noir

20253998

Gamme de prix
5,21 € - 3,39 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier noir

20254063

Gamme de prix
4,29 € - 2,79 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier noir

20254100

Gamme de prix
7,70 € - 5,01 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier inoxydable

20254179

Gamme de prix
16,03 € - 10,42 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier inoxydable

20254216

Gamme de prix
9,14 € - 5,94 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier inoxydable

20254209

Gamme de prix
9,14 € - 5,94 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier inoxydable

20254247

Gamme de prix
11,92 € - 7,75 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M10 4.0 28.0 Acier

20254421

Gamme de prix
9,89 € - 6,43 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Goupille à ressort M12 6.0 35.0 Acier inoxydable

20254476

Gamme de prix
16,97 € - 11,03 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M3 1.0 12.0 Acier noir

20253875

Gamme de prix
5,91 € - 3,84 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier noir

20253912

Gamme de prix
4,61 € - 3,00 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier noir

20253943

Gamme de prix
9,53 € - 6,19 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M24 12.0 52.0 Acier noir

20253967

Gamme de prix
22,99 € - 14,94 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier noir

20254025

Gamme de prix
10,65 € - 6,92 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier noir

20254087

Gamme de prix
5,27 € - 3,43 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier inoxydable

20254131

Gamme de prix
9,14 € - 5,94 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier inoxydable

20254155

Gamme de prix
10,44 € - 6,79 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier inoxydable

20254162

Gamme de prix
11,92 € - 7,75 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M20 10.0 40.0 Acier inoxydable

20254193

Gamme de prix
39,44 € - 25,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier inoxydable

20254254

Gamme de prix
15,93 € - 10,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M16 7.5 40.0 Acier

20254407

Gamme de prix
18,06 € - 11,74 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M8 3.8 26.0 Acier inoxydable

20254452

Gamme de prix
11,91 € - 7,74 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M10 4.0 28.0 Acier inoxydable

20254469

Gamme de prix
12,69 € - 8,25 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier noir

20253899

Gamme de prix
3,77 € - 2,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier noir

20253905

Gamme de prix
3,77 € - 2,45 €

Niveaux de stock
574 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M20 10.0 40.0 Acier noir

20253950

Gamme de prix
16,56 € - 10,76 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier noir

20254001

Gamme de prix
5,73 € - 3,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier noir

20254070

Gamme de prix
4,39 € - 2,85 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier noir

20254094

Gamme de prix
6,23 € - 4,05 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier noir

20254117

Gamme de prix
10,54 € - 6,85 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier inoxydable

20254148

Gamme de prix
9,14 € - 5,94 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier inoxydable

20254223

Gamme de prix
9,14 € - 5,94 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier inoxydable

20254261

Gamme de prix
23,83 € - 15,49 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M12 6.0 35.0 Acier

20254391

Gamme de prix
11,45 € - 7,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M8 3.8 26.0 Acier

20254414

Gamme de prix
8,64 € - 5,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M16 7.5 40.0 Acier

20254445

Gamme de prix
19,54 € - 12,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier noir

20253882

Gamme de prix
4,08 € - 2,65 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier noir

20253929

Gamme de prix
5,27 € - 3,43 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier noir

20253974

Gamme de prix
4,26 € - 2,77 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M20 10.0 40.0 Acier noir

20254032

Gamme de prix
17,30 € - 11,25 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier noir

20254056

Gamme de prix
4,61 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M24 12.0 52.0 Acier noir

20254049

Gamme de prix
25,21 € - 16,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier inoxydable

20254124

Gamme de prix
9,14 € - 5,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier inoxydable

20254186

Gamme de prix
23,83 € - 15,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier inoxydable

20254230

Gamme de prix
10,44 € - 6,79 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0