Menu  Rechercher

Ressort de torsion 180 ° Main gauche 4.2 mm 5.31 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 4.22 mm with a leg length from the centre of 12.7 mm and torque of 5.31 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 2.77 mm.
Article de code:

1217577

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,1279 €
150 - 299 2,0035 €
300 + 1,9206 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

63,84 €

30 x 2,1279 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Wind Direction Main gauche
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter